Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон регулировки 31 дБ с шагом 1.0 дБ
- Вносимые потери: 6 дБ, тип., на 33 ГГц
- Погрешность ослабления: +-0.5 дБ, тип.
- Линейность входного каскада
- Точка компрессии по уровню 0.1 дБ (P0.1dB): 24 дБм, тип.
- Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3): 40 дБм, тип.
- Рабочая мощность: 27 дБм
- Биполярное питание: +-5 В
- Параллельный интерфейс управления, совместимый с КМОП/ТТЛ
- 24-выводный корпус LFCSP, 4 мм × 4 мм
- Загрузите техническое описание HMC939ATCPZ-EP (pdf)
- Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Одна производственная площадка
- Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
- Сертификационные данные доступны по запросу
Подробнее о продукте
HMC939ALP4E – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии интегральная схема широкополосного пятиразрядного цифрового аттенюатора диапазона СВЧ.
Рабочая полоса аттенюатора составляет от 0.1 до 33 ГГц, типичный уровень вносимых потерь менее 5 дБ.
HMC939ALP4E работает с биполярным питанием, VDD = +5 В и VSS = -5 В, и имеет параллельный интерфейс управления, совместимый с КМОП/ТТЛ, с интегрированным драйвером.
HMC939ALP4E выполняется в компактном корпусе LFCSP, размером 4 мм × 4 мм, соответствующем требованиям RoHS. См. HMC939A-DIE - версия компонента HMC939ALP4E в бескорпусном исполнении.
Области применения
- Контрольно-измерительная аппаратура
- Системы радиосвязи диапазона СВЧ и спутниковые терминалы VSAT
- Военная радиосвязь, радиолокация и средства радиоэлектронного противодействия
- Широкополосные телекоммуникационные системы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (4)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC939ALP4E Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.