Обзор

Особенности и преимущества

  • Малая погрешность фазы: 1.2° ср.кв.
  • Малые вносимые потери: 5 дБ
  • Высокая линейность: +45 дБм
  • Управление положительными логическими уровнями
  • Диапазон регулировки 360°, цена младшего разряда 5.625°
  • 28-контактный корпус для поверхностного монтажа: 6x6 мм (36 мм2)

Подробнее о продукте

HMC936ALP6E - это шестиразрядный цифровой фазовращатель с номинальной рабочей полосой частот от 1.2 до 1.4 ГГц, который обеспечивает диапазон регулировки 360 градусов с шагом (ценой младшего разряда) 5.625 градуса. HMC936ALP6E обладает очень низкой среднеквадратической ошибкой фазы (1.2 градуса) и крайне малой неравномерностью вносимых потерь (±0.5 дБ для всех состояний фазы). Этот высокоточный фазовращатель управляется положительными логическими уровнями 0/+5 В и не требует применения отрицательного напряжения питания. HMC1133LP5E выпускается в компактном пластиковом безвыводном корпусе для поверхностного монтажа с габаритами 6x6 мм и имеет внутреннее согласование с 50 Ом, что избавляет от необходимости во внешних согласующих компонентах.

Области применения

  • Приёмники средств радиоэлектронной борьбы
  • Метеорологические и военные РЛС
  • Спутниковая связь
  • Модули формирования диаграммы направленности
  • Фазокомпенсация

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.