Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • High output power for 1 dB compression (P1dB): 22 dBm
  • High saturated output power (PSAT): 24 dBm
  • High gain: 13 dB
  • High output third-order intercept (IP3): 33.5 dBm
  • Supply voltage: 10 V at 175 mA
  • 50 Ω matched input/output
  • Die size: 2.82 mm × 1.50 mm × 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC930A is a gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic, high electron mobility transfer (pHEMT), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), distributed power amplifier that operates from dc to 40 GHz. The HMC930A provides 13 dB of gain, 33.5 dBm output IP3, and 22 dBm of output power at 1 dB gain compression, requiring 175 mA from a 10 V supply. The HMC930A exhibits a slightly positive gain slope from 8 GHz to 32 GHz, making it ideal for electronic warfare (EW), electronic countermeasures (ECM), radar, and test equipment applications. The HMC930A amplifier inputs/outputs (I/Os) are internally matched to 50 Ω, facilitating integration into multichip modules (MCMs). All data is taken with the chip connected via two 0.025 mm (1 mil) wire bonds of minimal length at 0.31 mm (12 mils).

Applications

  • Test instrumentation
  • Microwave radios and VSATs
  • Military and space
  • Telecommunications infrastructure
  • Fiber optics

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь