Обзор
Особенности и преимущества
- Single Positive Voltage Supply (5V to 16.5V)
- Adjustable Drain Voltage 3V to 15V
- Adjustable Drain Current up to 500mA
- Internal Negative Voltage Generator
- Active Bias Current Regulation
- Stable Bias Current Over Temperature and Process Variation and Aging
- Short Circuit Protection (Power Foldback)
- Adjustable Over/Under-Current Alarm
- Adjustable Low Vdd Voltage Alarm
- Automated Power-up Sequencing
- Enable Input for Active Bias Control
- Trigger-out Output for Daisy Chain Power-Up and Power-Down Sequencing
Подробнее о продукте
HMC920LP5E is an active bias controller which generates a regulated Drain voltage and actively adjusts the gate voltage of an external amplifier to achieve constant bias current. It can be used to bias any enhancement and depletion type amplifiers operating in Class-A regime with Drain voltages (VDRAIN) from 3V to 15V and drain currents (IDRAIN) up to 500mA, offering a complete biasing solution.
The HMC920LP5E achieves excellent bias stability over supply, temperature and process variations, and eliminates the required calibration procedures used to prevent RF performance degradation due to such variations.
The HMC920LP5E is housed in an RoHS compliant 5x5 mm QFN leadless package with an exposed backside pad to improve thermal characteristics.
Applications
- Cellular Base Station
- Wireless Infrastructure Equipment
- Microwave Radio & VSAT
- Military & Space
- Test Instrumentation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Программное обеспечение и инструменты моделирования
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (4)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC920 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.