Обзор

Особенности и преимущества

  • Supports Data Rates up to 12.5 Gbps
  • Differential Small Signal Gain: 32 dB
  • Programmable Loss-of-Signal Detection (LOS)
  • Automatic Output Disable Mode
  • Adjustable Differential Saturated O/P Voltage
    Swing up to 750 mV
  • Integrated DC Offset Correction
  • Received Signal Strength Indicator (RSSI) Output
  • 24 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm²

Подробнее о продукте

HMC914LP4E is a limiting amplifier designed to support data transmission rates up to 12.5 Gbps. The amplifier can operate over a wide range of input voltage levels and provides constant-level differential output swing. HMC914LP4E features a loss of signal (LOS) indicator output where the input signal amplitude threshold level can be adjusted using the LOSTH pin. HMC914LP4E also features an output level control pin, VAC, which allows for loss compensation or for output signal level optimization. Differential output signal swing can be adjusted up to 750 mVp-p. An integrated DC offset compensation is also provided on chip. The HMC914LP4E provides an analog RSSI output voltage which is proportional to input signal amplitude.

All single-ended input signals are terminated with 50 ohms to +3.3V on-chip, and may be either AC or DC coupled. The outputs of the HMC914LP4E may be operated either differentially or single-ended. The HMC914LP4E operates from a single +3.3V DC supply and is available in a plastic RoHS compliant 4x4 mm SMT package.

Applications

  • SONET/SDH-Based Transmission Systems
  • OC-192 Fiber Optic Modules
  • 10 Gigabit Ethernet
  • 8x and 10x Fiber Channel
  • Wideband RF Gain Block

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.