Обзор
Особенности и преимущества
- Very wide bandwidth to 24 GHz
- Time delay range: 70 ps typical
- Single-ended or differential operation
- Adjustable differential output amplitude with 780 mV p-p typical at 10 GHz
- Delay control modulation bandwidth: 1.6 GHz typical
- Single supply: 3.3 V
- 24-terminal ceramic, leadless chip carrier (LCC)
Подробнее о продукте
The HMC911 is a broadband time delay with 62 ps to 75 ps continuously adjustable delay range to 24 GHz. The delay control is linearly monotonic with respect to the differential delay control voltage (VDCP and VDCN), and the control input has a modulation bandwidth of 1.6 Hz. The HMC911 provides a differential output voltage with constant amplitude for single-ended or differential input voltages above the input sensitivity level, and the output voltage swing can be adjusted using the VAC control pin.
The HMC911 features internal temperature compensation and bias circuitry to minimize delay variations with temperature. All RF inputs and outputs of the HMC911 are internally terminated with 50 Ω to VCC and can be ac-coupled or dc-coupled. Output pins connect directly to a 50 Ω to VCC terminated system. However, use dc blocking capacitors if the terminated system input is 50 Ω to a dc voltage other than VCC.
The HMC911 is available in a RoHS-compliant, 24-terminal, ceramic, leadless chip carrier.
Applications
- Synchronization of clock and data
- Transponder design
- Serial data transmissions up to 32 Gbps
- Broadband test and measurement
- RF ATE applications
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Документация по качеству (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC911 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.