Обзор
Особенности и преимущества
- Conversion gain: 11 dB (typical) at IFOUT = 100 MHz
- Image rejection: 25 dB (typical) at IFOUT = 100 MHz
- LO to RF isolation: 46 dB (typical)
- LO to IF isolation: 26 dB (typical)
- IF output frequency: dc to 3.5 GHz
- 32-lead, 4.9 mm × 4.9 mm ceramic leadless chip carrier
Подробнее о продукте
The HMC908A is a compact, gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), inphase/quadrature (I/Q) downconverter in a leadless, RoHS compliant ceramic leadless chip carrier. This device provides a small signal conversion gain of 11 dB with a noise figure of 2 dB and 25 dB of image rejection at 100 MHz. The HMC908A utilizes a low noise amplifier (LNA) followed by an image rejection mixer that is driven by a local oscillator (LO) buffer amplifier. The image rejection mixer eliminates the need for a filter following the LNA, and removes thermal noise at the image frequency. I and Q mixer outputs are provided and an external 90° hybrid is needed to select the required sideband. The HMC908A is a much smaller alternative to hybrid style image rejection mixer downconverter assemblies, and it eliminates the need for wire bonding by allowing the use of surface-mount manufacturing techniques.
Applications
- Point to point radios
- Point to multipoint radios and very small aperture terminals (VSATs)
- Test equipment and sensors
- Military end use
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC908A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.