Обзор
Особенности и преимущества
- High P1dB output power: +28 dBm
- High gain: 14 dB
- High output IP3: +40 dBm
- Single supply: +10 V @ 350 mA
- 50 ohm matched input/output
- 32 lead 5x5 mm SMT package: 25 mm2
Подробнее о продукте
The HMC907APM5E is a GaAs MMIC pHEMT Distributed Power Amplifier which operates between 0.2 and 22 GHz. This self-biased power amplifier provides 14 dB of gain, +40 dBm output IP3 and +28 dBm of output power at 1 dB gain compression while requiring only 350 mA from a +10 V supply. Gain flatness is excellent at ±0.7 dB from 0.2 to 22 GHz making the HMC907APM5E ideal for EW, ECM, Radar and test equipment applications. The HMC907APM5E amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms facilitating integration into Mutli-Chip-Modules (MCMs) and is packaged in a leadless QFN 5x5 mm surface mount package, and requires no external matching components.
Applications
- Test instrumentation
- Military & space
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.