Обзор

Особенности и преимущества

  • Выходная мощность насыщения: +33.5 дБм при PAE 20%
  • Высокий уровень IP3 по выходу: +44 дБм при +24 дБм/тон
  • Высокий коэффициент усиления: 26.5 дБ
  • Питание: +6 В, 1200 мА
  • Не требует внешнего согласования
  • Размеры кристалла: 3.18 x 2.73 x 0.1 мм

Подробнее о продукте

HMC906ACHIPS – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с повышенной подвижностью электронов (pHEMT) интегральная схема четырехкаскадного усилителя мощности СВЧ с выходной мощностью 2 Вт, который работает в диапазоне частот от 27.3 до 33.5 ГГц. Компонент обеспечивает коэффициент усиления 26.5 дБ, выходную мощность насыщения +33.5 дБм и эффективность преобразования энергии постоянного тока в ВЧ энергию (PAE) 20% при работе от напряжения питания +6 В. Уровень точки пересечения с характеристикой интермодуляционных составляющих третьего порядка по выходу (IP3) составляет 40 дБм при мощности 28 дБм/тон, благодаря чему достигается превосходная линейность в системах спутниковой связи. Для упрощения интеграции в многокристальные модули входы/выходы РЧ имеют блокировку постоянной составляющей и согласованы с сопротивлением 50 Ом. Все данные в спецификации компонента получены в 50-омной тестовой конфигурации с подключением портов при помощи двух проволочных межсоединений диаметром 0.025 мм (1 мил) и длиной 0.31 мм (12 мил).

Области применения


  • Спутниковая связь
  • Радиорелейные линии
  • Радиосистемы “точка-много точек”
  • Спутниковые терминалы VSAT
  • Военная и космическая техника

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь