Обзор

Особенности и преимущества

  • Low noise figure: 1.7 dB typical at 6 GHz to 16 GHz
  • High gain: 18.5 dB typical at 6 GHz to 16 GHz
  • Output power for 1 dB compression (P1dB):
    14.5 dBm typical at 6 GHz to 16 GHz
  • Single-supply voltage: 3.5 V at 80 mA typical
  • Output third-order intercept (IP3): 25 dBm typical
  • 50 Ω matched input/output
  • Self biased with optional bias control for IDQ reduction
  • 16-lead, 3 mm × 3 mm, LFCSP package

Подробнее о продукте

The HMC903LP3E is a self biased, gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), pseudomorphic (pHEMT), low noise amplifier (LNA) with an option bias control for IDQ reduction. It is housed in a 16-lead, 3 mm × 3 mm, LFCSP package. The HMC903LP3E amplifier operates from 6 GHz to 17 GHz, providing 18.5 dB of small signal gain and 1.7 dB noise figure in the 6 GHz to 16 GHz band, and an output IP3 of 25 dBm full band 6 GHz to 17 GHz, while requiring only 80 mA from a 3.5 V supply.

The P1dB output power of 14.5 dBm enables the LNA to function as a local oscillator (LO) driver for balanced, I/Q or image reject mixers. The HMC903LP3E also features an input and an output that are dc blocked and internally matched to 50 Ω, making it ideal for high capacity microwave radios and video satellite (VSAT) applications.

Applications

  • Point to point radios
  • Point to multipoint radios
  • Military and space
  • Test instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.