Обзор

Особенности и преимущества

  • Noise figure: 1.6 dB typical
  • Small signal gain: 19 dB typical
  • Output P1dB: 16 dBm typical
  • Single-supply voltage: 3.5 V at 90 mA typical
  • Output IP3: 27 dBm typical
  • 50 Ω matched input/output
  • Self biased with optional bias control for quiescent drain control (IDQ) reduction with no radio frequency (RF) applied
  • Die size: 1.33 mm × 1.08 mm × 0.102 mm

Подробнее о продукте

The HMC903 is a gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), low noise amplifier (LNA), which is self biased with the optional bias control for IDQ reduction. It operates between 6 GHz and 18 GHz. This LNA provides 19 dB of small signal gain, 1.6 dB noise figure, and an output third-order intercept (IP3) of 27 dBm, requiring only 90 mA of supply current from a 3.5 V supply. The output power for a 1 dB compression (P1dB) of 16 dBm enables the LNA to function as a local oscillator (LO) driver for balanced, I/Q, or image rejection mixers. The HMC903 also features inputs/outputs that are dc blocked and internally matched to 50 Ω for ease of integration into multichip modules (MCMs). All data is taken with the HMC903 in a 50 Ω test fixture connected via 0.025 mm (1 mil) diameter with bonds of 0.31 mm (12 mil) length.

Applications

  • Point to point radios
  • Point to multipoint radios
  • Military and space
  • Test instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь