Обзор
Особенности и преимущества
- Low noise figure: 1.8 dB typical
- High gain: 19.5 dB
- High P1dB output power: 16 dBm typical
- Single supply: 3.5 V at 80 mA
- Output IP3: 28 dBm
- 50 Ω matched input/output
- Self biased with optional bias control for quiescent drain control (IDQ) reduction.
- 3 mm × 3 mm, 16-lead frame chip scale (LFCSP) package: 9 mm²
Подробнее о продукте
The HMC902LP3E is a gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), monolithic microwave integrated circuit (MMIC) low noise amplifier (LNA), which is self biased with optional bias control for IDQ reduction. The HMC902LP3E is housed in a leadless 3 mm × 3 mm plastic surface mount package. The amplifier operates between 5 GHz and 11 GHz, providing 19.5 dB of small signal gain, 1.8 dB noise figure, and 28 dBm of output IP3, while requiring only 80 mA from a 3.5 V supply.
The P1dB output power of 16 dBm enables the LNA to function as a local oscillator (LO) driver for balanced, I/Q, or image reject mixers. The HMC902LP3E also features inputs/outputs that are dc blocked and internally matched to 50 Ω, making it ideal for high capacity microwave radios and C band, very small aperture terminal (VSAT) applications.
Applications
- Point to point radios
- Point to multi point radios
- Military and space
- Test instrumentation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (4)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC902LP3E Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.