Обзор

Особенности и преимущества

  • Noise figure: 1.6 dB typical
  • Small signal gain: 20 dB typical
  • P1dB output power: 16 dBm typical
  • Supply voltage: 3.5 V at 80 mA typical
  • Output IP3: 28 dBm typical
  • 50 Ω matched input/output
  • Self biased with optional bias control for quiescent drain current (IDQ) reduction with no radio frequency (RF) applied
  • Die size: 1.33 mm × 1.04 mm × 0.102 mm

Подробнее о продукте

The HMC902 is a gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic (pHEMT) monolithic microwave integrated circuit (MMIC), low noise amplifier (LNA), which is self biased with optional bias control for IDQ reduction. The HMC902 operates between 5 GHz and 11 GHz. This LNA provides 20 dB of small signal gain, 1.6 dB noise figure, and output IP3 of 28 dBm, requiring only 80 mA from a 3.5 V supply. The P1dB output power of 16 dBm enables the LNA to function as a local oscillator (LO) driver for balanced, I/Q, or image rejection mixers. The HMC902 also features inputs/outputs that are matched to 50 Ω for ease of integration into multichip modules (MCMs). All data is taken with the HMC902 in a 50 Ω test fixture connected via two 0.025 mm (1 mil) diameter wire bonds of 0.31 mm (12 mil) length.

Applications

  • Point to point radios
  • Point to multipoint radios
  • Military and space
  • Test instrumentation
  • Industrial scientific and medical (ISM) radio band
  • Unlicensed national information infrastructure (UNII)
  • Wireless communication service (WCS)

 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь