Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Multi-GHz Quantizer board
    − DC-18 GHz Input Band T/H
    − 8-Bit 1000 MSPS ADC
    − PLL/VCO
    − Clock Delay controller
  • FMC Compatibility
  • FMC Spartan-6 Evaluation Board
    − EasyStack™ Firmware Code Stack
  • EasySuite™ GUI
    − Setup and Configuration
    − Performance Analysis

Подробнее о продукте

EKIT01-HMC9000 is a complete quantizer for DC -18 GHz input signals.

A ultra-wideband T/H amplifier samples the input signal, and an ADC quantizes the T/H output signal. The ADC provides LVDS data to an FMC connector. A low jitter integrated PLL/VCO provides the clock signal based on the crystal oscillator mounted on the EVAL01-HMC9000 board, or an external reference signal. The clock output from the PLL is provided directly to the T/H and to the ADC through a programmable delay.

The programmable delay ensures that the ADC samples the T/H output at an optimum delay. A Xilinx Spartan-6 FPGA Evaluation board with Hittite EasyStack™ Firmware is used for configuration and data transport for the Multi-GHz Quantizer.

The EKIT01-HMC9000 also includes EasySuite™ PC GUI for configuration and performance analysis.

Applications

  • Test Equipment
  • Digital Receiver Systems
  • Pulse Detection Systems
  • Spectrum Analyzers
  • Wide Band Digitizers

To request data sheet and for additional information, please contact adc@analog.com

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.