Обзор
Особенности и преимущества
- Low Noise Figure: 12 dB
- High linearity: Output IP3 +30 dBm
- Programmable Bandwidth:
3.5 to 50 MHz - Exceptional 3 dB
Bandwidth Accuracy: ±2.5% - 6th order Butterworth
Magnitude & Phase Response - Automatic Filter Calibration
- Externally Controlled Common Mode
Output Level Simplifies Interface - Read/Write Serial Port Interface (SPI)
- 32 Lead 5x5 mm SMT Package: 25 mm²
Подробнее о продукте
The HMC900LP5E is a 6th order, programmable bandwidth, fully calibrated, dual low pass filter. It features 0 or 10 dB input gain setting and supports arbitrary bandwidths from 3.5 to 50 MHz, and when calibrated, is accurate to ±2.5% of the desired bandwidth. It includes a filter bypass option with a bandwidth of 100 MHz, while retaining gain and common mode settings.
Housed in a compact 5x5mm SMT QFN package, the HMC900LP5E requires minimal external components and provides a low cost alternative to more complicated switched discrete filter architectures. Filter calibration for the HMC900LP5E is accomplished with any reference clock rate from 20 to 80 MHz. One time programmable (OTP) memory offers unsurpassed flexibility allowing the user "set and forget" parameters like gain, and bandwidth setting.
Matched filter paths provide excellent quadrature balance, making the HMC900LP5E ideal for I/Q communications applications. The 6th order Butterworth transfer function delivers superior stop band rejection while maintaining both a flat passband and minimal group delay variation.
Applications
- Baseband Filtering for A/D or D/A Converters
- Point-to-Point, Fixed Wireless & Cellular Base Station Transceivers
- Integrated Direct Conversion Receiver (DCR)
- Software Defined Radio Applications
- Test & Measurement Equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (4)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC900 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.