Обзор

Особенности и преимущества

  • Время установления амплитуды: 200 нс
  • Превосходное ослабление в широкой полосе: ≥30 дБ
  • Однокристальная альтернатива решениям с механической регулировкой
  • Соответствующий требованиям RoHS 32-выводный корпус LFCSP, 5 мм × 5 мм

Подробнее о продукте

HMC892ALP5E — это монолитная интегральная схема полосового фильтра с выбираемой пользователем полосой пропускания. Ширина полосы фильтра по уровню 3 дБ составляет приблизительно 8.7% от центральной частоты. Ширина полосы фильтра с уровнем подавления 20 дБ составляет приблизительно 23.8% от центральной частоты. Значение центральной частоты может перестраиваться в диапазоне от 3.45 ГГц до 6.25 ГГц путем подачи аналогового напряжения настройки в диапазоне от 0 В до 14 В.

Этот перестраиваемый фильтр может использоваться в качестве миниатюрной альтернативы громоздким банкам коммутируемых фильтров и объемным резонаторным фильтрам.

Благодаря монолитной структуре HMC892ALP5E обладает превосходной устойчивостью к микрофонному эффекту (влиянию внешних вибраций на частотную характеристику) и предоставляет решение с динамической регулировкой для продвинутых систем связи.

Области применения

  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Военные средства радиолокации, радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного противодействия
  • Спутниковая связь и космическая техника
  • Промышленное и медицинское оборудование

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

S-Parameter Files (S2P)

S-Parameters for RF and Microwave Tunable Filters

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.