Обзор
Особенности и преимущества
- Amplitude settling time: 200 ns
- Wideband rejection: ≥35 dB
- Single-chip replacement for mechanically tuned designs
- RoHS compliant, 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP package
Подробнее о продукте
The HMC882A is a monolithic microwave integrated circuit (MMIC) low-pass filter that features a user-selectable cutoff frequency (f3dB). The cutoff frequency can be varied from 3.95 GHz to 6.9 GHz by applying a single analog tuning voltage between 0 V and 14 V. This low-pass filter provides a low 3 dB insertion loss, 13 dB return loss, and >20 dB stopband attenuation at 1.28 × f3dB GHz. This tunable filter can be used as a much smaller alternative to physically large switched filter banks and cavity tuned filters. The HMC882A has excellent microphonics due to the monolithic design and low residual phase noise of −165 dBc/Hz, and provides a dynamically adjustable solution in advanced communications applications. The low-pass tunable filter is packaged in a RoHS compliant, 5 mm × 5mm LFCSP package.
Applications
- Testing and measurement equipment
- Military radar and electronic warfare/electronic counter measures (ECMs)
- Satellite communication and space
- Industrial and medical equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.