Обзор

Особенности и преимущества

  • Amplitude settling time: 200 ns (typical)
  • Wideband rejection: ≥35 dB
  • Single-chip replacement for mechanically tuned designs
  • RoHS compliant, 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP package

Подробнее о продукте

The HMC881A is a monolithic microwave integrated circuit (MMIC) low-pass filter that features a user-selectable cutoff frequency. The cutoff frequency can be varied from 2.4 GHz to 4 GHz by applying a single analog tuning voltage between 0 V and 14 V. This low-pass filter provides a low 3 dB insertion loss, 16.5 dB return loss, and 1.35 × f3dB stopband attenuation of >20 dB. This tunable filter can be used as a much smaller alternative to physically large switched filter banks and cavity tuned filters. The HMC881A has excellent microphonics due to the monolithic design, and provides a dynamically adjustable solution in advanced communications applications. The low-pass tunable filter is packaged in a RoHS compliant 5 mm × 5 mm LFCSP package.

Applications

  • Testing and measurement equipment
  • Military radar and electronic warfare/electronic countermeasures (ECMs)
  • Satellite communication and space
  • Industrial and medical equipment

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.