Обзор
Особенности и преимущества
- Very Wide Bandwidth: 8 - 23 GHz
- Continuous Adjustable Delay Range: 500° (1.4 Unit Interval)
- Single-Ended or Differential Operation
- Adjustable Differential Output Voltage Swing: 500 - 950 mVp-p @ 16 GHz
- Delay Control Modulation Bandwidth: 2.5 GHz
- Single Supply: +3.3V
- 16 Lead Ceramic 3x3 mm SMT Package: 9 mm²
Подробнее о продукте
The HMC877LC3 is a phase shifter/time delay with 0 to 500°(1.4 UI) continuously adjustable shift/delay range. The delay control is linearly monotonic with respect to the differential control voltage (VDCP, VDCN) and the control input has a modulation bandwidth of 2.5 GHz. The device provides a differential output voltage with constant amplitude for single-ended or differential input voltages above the input sensitivity level, while the output voltage swing may be adjusted using the VAC control pin.
The HMC877LC3 features internal temperature compensation and bias circuitry to minimize delay variations with temperature. The device also features a delay control voltage range adjustment pin, LC. All RF input and outputs of the HMC877LC3 are internally terminated with 50 Ohms to Vcc, and may either be AC or DC coupled. Output pins can be connected directly to a 50 Ohm to Vcc terminated system, while DC blocking capacitors must be used if the terminated system input is 50 Ohms to a DC voltage other than Vcc. The HMC877LC3 is available in ROHS-compliant 3 x 3 mm SMT package.
Applications
- Synchronization of Clock & Data
- Transponder Design
- Broadband Test & Measurement
- RF ATE Applications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.