Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Supply Range from 3.3V to 7V
  • Adjustable Output Amplitude: 2.5 - 8Vp-p
  • Low Additive RMS Jitter, <300fs
  • Low DC Power Consumption 1W for Vout = 8Vp-p at Vdd = 7V
  • Cross Point Adjustment
  • 32 Lead 5x5mm SMT Package: 25mm²

Подробнее о продукте

The HMC870LC5 is a GaAs MMIC pHEMT Distributed Driver Amplifier packaged in a leadless 5x5 mm surface mount package which operates between DC and 20 GHz. The amplifier provides 17 dB of gain, 8Vp-p saturated output swing and features output swing cross point adjustment. Gain flatness is excellent at ±0.5 dB as well as very low additive RMS jitter of 300 fs for 10 Gbps operation.

The HMC870LC5 provides Metro and Long Haul designers with scalable power dissipation for varying output drive requirements. (<0.4W at Vout = 3.6Vp-p and <1W at Vout = 8.5Vp-p) The HMC870LC5 has a very wide supply (Vdd) operating range from +3.3V to +7V, and the RF I/Os are internally matched to 50 Ohms.

Applications

  • 10 Gbps NRZ MZ & Low V Modulator Driver
  • 10 Gbps RZ Transmission
  • 40 Gbps DQPSK
  • Broadband Gain Block for Test & Measurement Equipment
  • Military & Space

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC870 Обсуждения

RE: HMC870 Vdd Supply bias net work
5 день (дней) назад в категории RF and Microwave
HMC870 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.