Обзор

Особенности и преимущества

  • Supports Data Rates up to 43 Gbps
  • Low Power Dissipation: 300 mW @ VCC = +3.3V
  • Differential Small Signal Gain: 30 dB
  • High Input Sensitivity: 10 mVP-P Differential
  • 3-dB Bandwidth: 26.5 GHz
  • Adjustable Output Voltage Swing up to 800 mVP-P Differential
  • 16 Lead 3x3mm SMT package: 9mm2

Подробнее о продукте

The HMC865LC3 is a Limiting Amplifier packaged in a leadless 3x3 mm ceramic surface mount package which supports up to 43 Gbps operation. The amplifier provides 30 dB of differential gain. Output voltage swing is adjustable up to 800 mVP-P differential by using the VAC analog control input. Additive rms jitter is less than 300 fs for 32 Gbps operation. HMC865LC3 has an internal DC offset correction circuit which provides differential 10 mVP-P input sensitivity.

All input/output RF signals of the HMC865LC3 are terminated with 50 Ohms to +3.3V on chip and may be either AC or DC coupled. The outputs of the device can be operated either differentially or single-ended. Outputs can be connected directly to 50 Ohm terminated system referenced to 3.3V, while DC blocking capacitors may be used if the terminating system is 50 Ohms to a non 3.3V level.

APPLICATIONS

  • 100 Gbps Ethernet
  • 100 Gbps Long Haul
  • 40 Gbps (D)QPSK Receivers
  • Broadband Gain Block for Test & Measurement Equipment

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.