Обзор

Особенности и преимущества

  • High P1dB output power: +27 dBm
  • High Psat output power: +28.5 dBm
  • High gain: 24 dB
  • High output IP3: +38.5 dBm
  • Supply voltage: +5.5 V @ 350 mA
  • No external matching required
  • 24 lead 4x4 mm SMT package: 16 mm2

Подробнее о продукте

The HMC863ALC4 is a three stage GaAs pHEMT MMIC 1/2 Watt Power Amplifier which operates between 24 and 29.5 GHz. The HMC863ALC4 provides 24 dB of gain, +28.5 dBm of saturated output power and 22.5% PAE from a +5.5V supply. High output IP3 makes the HMC863ALC4 ideal for point-to-point and point-to-multi-point radio systems as well as VSAT applications. The RF I/Os are DC blocked and matched to 50 Ohms for ease of integration into higher level assemblies. The HMC863ALC4 can be operated over a Vdd range of +4.0 to +6.0V.

Applications

  • Point-to-point radios
  • Point-to-multi-point radios
  • VSAT
  • Military & space

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.