Обзор
Особенности и преимущества
- Низкий порог шума: −153 дБн/Гц при смещении на 100 кГц
- Программируемый коэффициент деления частоты (N)
- N = 1, 2, 4 или 8
- Широкая полоса: от 0.1 ГГц до 24 ГГц
- Малый потребляемый ток: 81 мА при N = 8
- Чувствительность к электростатическому разряду: модель HBM класс 2
- Чувствительность к электростатическому разряду: модель FICDM класс C3
- 16-выводный корпус LFCSP: 3 мм × 3 мм, 9 мм2
Подробнее о продукте
HMC862A – это обладающий низким шумом, программируемый делитель частоты в корпусе для поверхностного монтажа с габаритами 3 мм × 3 мм. Компонент работает с входной частотой в диапазоне от 0.1 ГГц до 24 ГГц, а коэффициент деления частоты, N, может быть запрограммирован равным 1, 2, 4 или 8.
Благодаря низкому фазовому шуму, широкому диапазону рабочих частот и программируемому коэффициенту деления этот компонент идеально подходит для высококачественных, широкополосных систем связи.
Области применения
- Системы спутниковой связи
- Радиорелейные линии и системы передачи “точка-много точек”
- Военная электроника
- Оборудование тестирования
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC862A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.