Обзор

Особенности и преимущества

  • Single-Ended Inputs
  • Single-Ended or Differential Outputs
  • Fast Rise and Fall Times: 19 / 20 ps
  • Low Power Consumption: 221 mW typ.
  • Programmable Differential Output Voltage Swing: 500 - 1300 mVp-p
  • Propagation Delay: 87 ps
  • Single Supply: -3.3V 
  • 24 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm²

Подробнее о продукте

The HMC858LC4B is a 2:1 Selector designed to support data transmission rates of up to 14 Gbps, and selector port operation of up to 14 GHz. The selector routes one of the two single-ended inputs to the differential output upon assertion of the proper select port. The HMC858LC4B also features an output level control pin, VR, which allows for loss compensation or for signal level optimization.

All differential input signals to the HMC858LC4B are terminated with 50 Ohms to ground on-chip, and may be either AC or DC coupled. The outputs of the HMC858LC4B may be operated either differentially or single-ended. Outputs can be connected directly to a 50 Ohm terminated system, while DC blocking capacitors may be used if the terminating system is 50 Ohms to a non-ground DC voltage. The HMC- 858LC4B operates from a single -3.3V DC supply and is available in a ceramic RoHS-compliant 4x4 mm SMT package.

Applications

  • 2:1 Multiplexer up to 14 Gbps
  • 16G Fiber Channel
  • Serial Data Transmission up to 14 Gbps
  • Redundant Path Switching
  • Built-in Test
  • Broadband Test & Measurement

To request data sheet and for additional information, please contact RFMG-hsl@analog.com

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC858 Обсуждения

HMC858 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.