Обзор

Особенности и преимущества

  • Differential & Singe-Ended Operation
  • Half-Rate Clock Input
  • Quarter-Rate Reference Clock Output
  • Fast Rise and Fall Times: 16 ps
  • Low Power Consumption: 510 mW typ.
  • Programmable Differential Output Voltage Swing: 700 - 1250 mV
  • Single Supply: -3.3V
  • 32 Lead 5x5mm SMT Package: 25mm²

Подробнее о продукте

The HMC854LC5 is a 4:1 multiplexer designed for 28 Gbps data serialization. The mux latches the four differential inputs on a rising edge of the input clock. The device uses both rising and falling edges of the half-rate clock to serialize the data. A quarter-rate clock output generated on chip can be used to synchronize data into the mux. The mux is DC coupled supporting broadband operation.

All clock and data inputs to the HMC854LC5 are CML and terminated on-chip with 50 Ohms to the positive supply, GND, and may be DC or AC coupled. The differential outputs are source terminated to 50 Ohms and may also be AC or DC coupled. Outputs can be connected directly to a 50 Ohm ground terminated system, or drive devices with CML logic input. The HMC854LC5 also features an output level control pin, VR, which allows for loss compensation or signal level optimization. The HMC854LC5 operates from a single -3.3V supply and is available in ROHS compliant 5x5 mm SMT package.

Applications

  • SONET OC-192
  • Broadband Test & Measurement
  • Serial Data Transmission up to 28 Gbps
  • Mux Modes:
    4:1 @ 28 Gbps NRZ
    2:1 @ 14 Gbps RZ and NRZ
  • FPGA Interfacing

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC854 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.