Обзор
Особенности и преимущества
- Inputs Terminated Internally to 50 Ohms
- Differential & Singe-Ended Operation
- Propagation Delay: 97 ps
- Fast Rise and Fall Times: 15 / 14 ps
- Programmable Differential Output Voltage Swing: 500 - 1300 mV
- Low Power Consumption: 241 mW typ.
- Single Supply: -3.3V
- 16 Lead 3x3mm SMT Package: 9mm²
Подробнее о продукте
The HMC851LC3C is a XOR/XNOR gate function designed to support data transmission rates of up to 28 Gbps, and clock frequencies as high as 28 GHz. The HMC851LC3C also features an output level control pin, VR, which allows for loss compensation or for signal level optimization.
All input signals to the HMC851LC3C are terminated with 50 Ohms to ground on-chip, and may be either AC or DC coupled. The differential outputs of the HMC851LC3C may be either AC or DC coupled. Outputs can be connected directly to a 50 Ohm to ground terminated system, while DC blocking capacitors may be used if the terminating system is 50 Ohms to a nonground DC voltage. The HMC851LC3C operates from a single -3.3V DC supply, and is available in a ceramic RoHS compliant 3x3 mm SMT package.
Applications
- RF ATE Applications
- Broadband Test & Measurement
- Serial Data Transmission up to 28 Gbps
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC851 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.