Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокий коэффициент усиления в режиме малого сигнала: 15.0 дБ, тип.
  • Выходная мощность (PВЫХ): 40 дБм, тип. при PВХ = 30 дБм
  • Высокая эффективность преобразования энергии постоянного тока в ВЧ энергию: 55%, тип. при PВХ = 30 дБм
  • Рабочая полоса: 0.01 ГГц - 2.8 ГГц
  • Питание: VDD = 28 В, 100 мА
  • Внутреннее предварительное согласование
    • Простая, компактная схема внешней регулировки для оптимизации характеристик
  • 32-выводный корпус LFCSP, 5 мм × 5 мм

Подробнее о продукте

HMC8500PM5E – это производимая по нитрид-галлиевой (GaN) технологии схема широкополосного усилителя мощности, который обеспечивает выходную мощность 10 Вт (40 дБм) при входной мощности 30 дБм (эффективность преобразования энергии постоянного тока в ВЧ энергию до 55%). Компонент работает в полосе частот от 0.01 ГГц до 2.8 ГГц с типичной неравномерностью коэффициента усиления 3 дБ в режиме малых сигналов.

HMC8500PM5E идеально подходит для работы с импульсными или непрерывными сигналами в различных областях применения, включая инфраструктуру беспроводных сетей, радиолокацию, мобильную радиосвязь общественного пользования и универсальные усилительные схемы.

Усилитель HMC8500PM5E выпускается в компактном корпусе LFCSP, а его внешняя регулировка осуществляется при помощи недорогих компонентов для поверхностного монтажа.

Области применения

  • Продление срока службы батарей в устройствах мобильных сетей связи общественного доступа
  • Каскады усилителей мощности в инфраструктуре беспроводных сетей
  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Коммерческие и военные радары
  • Универсальные схемы усиления в передатчиках

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.