Обзор
Особенности и преимущества
- Inputs Terminated Internally to 50 Ohms
- Differential Inputs are DC Coupled
- Propagation Delay: 75 ps
- Fast Rise and Fall Times: 16/15 ps
- Programmable Differential Output Voltage Swing: 600 - 1100 mV
- Power Dissipation: 315 mW
- 16 Lead Ceramic 3×3mm SMT Package: 9mm2
Подробнее о продукте
The HMC850LC3 is a 1:2 Fanout Buffer designed to support data transmission rates up to 28 Gbps, and clock frequencies as high as 20 GHz. All differential inputs and outputs are DC coupled and terminated on chip with 50 Ω resistors to the positive supply, ground. The outputs may be used in either single-ended or differential modes, and should be AC or DC coupled into 50 Ω resistors connected to ground.
The HMC850LC3 also features an output level control pin, VR which allows for loss compensation or for signal level optimization. The HMC850LC3 operates from a single -3.3V DC supply and is available in a ceramic RoHS compliant 3×3 mm SMT package.
APPLICATIONS
- RF ATE Applications
- Broadband Test & Measurement
- Serial Data Transmission up to 28 Gbps
- Clock Buffering up to 20 GHz
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC850 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.