Обзор

Особенности и преимущества

  • Supports Data Rates up to 45 Gbps
  • Half Rate Clock Input
  • Quarter Rate Reference Clock Output
  • Fast Rise and Fall Times: 25 / 21 ps
  • Programmable Differential Output Voltage Swing: 300 - 1000 mVp-p
  • Single Supply: +3.3V
  • 32 Lead 5x5mm SMT Package: 25mm²

Подробнее о продукте

The HMC848LC5 is a 1:4 demultiplexer designed for data deserialization up to 45 Gbps. The device uses both rising and falling edges of the half-rate clock to sample the input data in sequence, D0-D3 and latches the data onto the differential outputs. A quarter-rate clock output generated on-chip can be used to clock the data into other devices.

All clock and data inputs / outputs of the HMC848LC5 are CML and terminated on-chip with 50 Ohms to the VCC, and may be DC or AC coupled. The inputs and outputs of the HMC848LC5 may be operated either differentially or single-ended. The HMC848LC5 also features an output level control pin, VCTRL, which allows for loss compensation or signal level optimization. The HMC848LC5 operates from a single +3.3V supply and is available in ROHS compliant 5x5 mm SMT package.

Applications

  • SONET OC-768
  • RF ATE Applications 
  • Broadband Test & Measurement
  • Serial Data Transmission up to 45 Gbps
  • High Speed ADC Interfacing

To request data sheet and for additional information, please contact RFMG-hsl@analog.com

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

HMC848 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.