Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокая выходная мощность: 46 дБм, тип. при PВХ = 23 дБм
  • Высокий коэффициент усиления в режиме малого сигнала: 32.5 дБ, тип.
  • Высокий коэффициент усиления по мощности: 23 дБ, тип. при PВХ = 23 дБм
  • Диапазон частот: 9 ГГц - 10.5 ГГц
  • Высокая эффективность преобразовании напряжения питания в энергию ВЧ колебаний: 40%, тип. при PВХ = 23 дБм
  • Питание: VDDxA/VDDxB = 28 В, 1000 мА
  • 40-выводный корпус LFSCP, 6 мм × 6 мм

Подробнее о продукте

HMC8415LP6GE — это изготавливаемый по нитрид-галлиевой (GaN) технологии усилитель, который обеспечивает выходную мощность 40 Вт (46 дБм) с эффективностью преобразования напряжения питания в энергию ВЧ колебаний более 37.5% в полосе частот от 9 ГГц до 10.5 ГГц.

HMC8415LP6GE идеально подходит для применения в системах с импульсными сигналами, например, в метеорологических, корабельных и военных радиолокационных станциях.

Области применения

  • Метеорологические радары
  • Корабельные радары
  • Военные радары

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.