Обзор

Особенности и преимущества

  • Низкий коэффициент шума: 1.1 дБ, тип.
  • Высокий коэффициент усиления: 19.5 дБ, тип.
  • Высокий уровень IP3 по выходу: 33 дБм, тип.
  • Размеры кристалла: 0.95 мм × 0.61 мм × 0.102 мм

Подробнее о продукте

HMC8410CHIPS – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с повышенной подвижностью электронов (pHEMT) интегральная схема широкополосного малошумящего усилителя диапазона СВЧ, который работает в полосе частот от 0.01 ГГц до 10 ГГц. HMC8410CHIPS обеспечивает типичный коэффициент усиления 19.5 дБ, типичный коэффициент шума 1.1 дБ, и типичное значение точки пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по выходу на уровне 33 дБм, потребляя ток всего 65 мА от источника напряжения питания 5 В. Усилитель имеет выходную мощность насыщения (PSAT) 22.5 дБм, что позволяет использовать его в качестве драйвера сигнала гетеродина для многих балансных смесителей, квадратурных смесителей или смесителей с подавлением зеркального канала компании Analog Devices.

Вход и выход усилителя HMC8410CHIPS имеют внутреннее согласование с 50 Ом, что делает его идеальным выбором для устройств радиосвязи диапазона СВЧ, производимых с использованием технологии поверхностного монтажа.

Области применения

  • Программно-определяемые радиосистемы
  • Средства радиоэлектронной борьбы
  • Радиолокация

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь