Обзор

Особенности и преимущества

  • Точка компрессии выходной мощности по уровню 1 дБ (P1dB): 16.5 дБм, тип.
  • Выходная мощность насыщения (PSAT): 19 дБм, тип.
  • Коэффициент усиления: 14.5 дБ, тип.
  • Коэффициент шума: 1.5 дБ
  • IP3 по выходу: 26 дБм, тип.
  • Питание: 7.5 В, 60 мА
  • Согласованные с 50 Ом вход/выход
  • Размеры кристалла: 2.55 мм × 1.5 мм × 0.05 мм

Подробнее о продукте

HMC8401 – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с повышенной подвижностью электронов (pHEMT) интегральная схема широкополосного малошумящего усилителя диапазона СВЧ, который работает в полосе частот от нуля до 28 ГГц. Усилитель обеспечивает коэффициент усиления 14.5 дБ, коэффициент шума 1.5 дБ, точку пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по выходу на уровне 26 дБм и точку компрессии выходной мощности по уровню 1 дБ, равную 16.5 дБм, потребляя ток 60 мА от источника напряжения питания 7.5 В. HMC8401 также имеет возможность регулировки коэффициента усиления при помощи вывода VGG2. Для упрощения интеграции в многокристальные модули вход и выход усилителя HMC8401 имеют внутреннее согласование с 50 Ом. Все данные, приведенные в техническом описании, получены при подключении кристалла двумя проводниками минимальной длины (0.31 мм, 12 мил) с толщиной 0.025 мм (1 мил).

Области применения

  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Системы радиосвязи диапазона СВЧ и спутниковые терминалы с малой апертурой антенны (VSAT)
  • Военные и авиационно-космические системы
  • Инфраструктура телекоммуникационных систем
  • Волоконно-оптические линии связи

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь