Обзор

Особенности и преимущества

  • Output power for 1 dB compression (P1dB): 14.5 dBm typical
  • Saturated output power (PSAT): 17 dBm typical
  • Gain: 13.5 dB typical
  • Noise figure: 2 dB
  • Output third-order intercept (IP3): 26.5 dBm typical
  • Supply voltage: 5 V at 67 mA
  • 50 Ω matched input/output
  • Die size: 2.7 mm × 1.35 mm × 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC8400 is a gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), monolithic microwave integrated circuit (MMIC). The HMC8400 is a wideband low noise amplifier that operates between 2 GHz and 30 GHz. The amplifier provides 13.5 dB of gain, a 2 dB noise figure, 26.5 dBm output IP3, and 14.5 dBm of output power at 1 dB gain compres-sion, requiring 67 mA from a 5 V supply. The HMC8400 is self biased with only a single positive supply needed to achieve a drain current IDD of 67 mA. The HMC8400 also has a gain control option, VGG2. The HMC8400 amplifier input/outputs are internally matched to 50 Ω and dc blocked, facilitating integration into multichip modules (MCMs). All data is taken with the chip connected via two 0.025 mm (1 mil) wire bonds of minimal length 0.31 mm (12 mils).

Applications

  • Test instrumentation
  • Microwave radios and very small aperture terminals (VSATs)
  • Military and space
  • Telecommunications infrastructure
  • Fiber optics

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь