Обзор

Особенности и преимущества

  • RF Bandwidth: 795 - 945, 1590 - 1890, 3180 - 3780 MHz
  • Fractional or Integer Modes
  • 19-Bit Prescaler
  • Ultra Low Phase Noise -111 dBc/Hz in Band Typ.
  • Figure of Merit (FOM) -230 dBc Integer
  • 24-Bit Step Size, 3 Hz Resolution Typ. 
  • 200 MHz, 14-bit Reference Path Input
  • Cycle Slip Prevention
  • 40 Lead 6x6mm SMT Package: 36mm²

Подробнее о продукте

The HMC838LP6CE is a fully functioned Fractional-N Phase-Locked-Loop (PLL) Frequency Synthesizer with an Integrated Voltage Controlled Oscillator (VCO). The synthesizer consists of an integrated low noise VCO with a triband output, an autocalibration subsystem for low voltage VCO tuning, a very low noise digital Phase Detector (PD), a precision controlled charge pump, a low noise reference path divider and a fractional divider.

The fractional synthesizer features an advanced delta-sigma modulator design that allows both ultra-fine step sizes and low spurious products. The phase detector (PD) features cycle slip prevention (CSP) technology to allow faster frequency hopping times. Ultra low in-close phase noise and low spurious also allows wider loop bandwidths for faster frequency hopping and low micro-phonics.

For theory of operation and register map refer to the "PLLs with Integrated VCO - RF VCOs" Operating Guide.

Applications

  • Cellular/4G Infrastructure
  • Repeaters and Femtocells
  • Communications Test Equipment
  • CATV Equipment
  • Phased Array Applications
  • DDS Replacement 
  • Very High Data Rate Radios

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Сопутствующие компоненты

HMC838 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Reference Buffer

  • With integrated filters for improved noise: LTC6957.

Рекомендуемые Reference Clean Up PLL

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.