Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wideband: 33 - 4100 MHz
  • Maximum Phase Detector Rate 100 MHz
  • PLL FOM: -230 dBc/Hz Integer Mode, -227 dBc/Hz Fractional Mode
  • < 160 fs Integrated RMS Jitter (1 kHz to 100 MHz)
  • Figure of Merit (FOM) -226 dBc/Hz
  • Low Noise Floor: -165 dBc/Hz
  • 2 Differential RF or 4 Single Ended Outputs
  • External LO Input:
    Exact Frequency Mode:
    0 Hz Fractional Frequency Error
  • Programmable RF Output Phase
  • Output Phase Synchronous Frequency Changes
  • Output Phase Synchronization
  • Programmable Output Phase
  • RF Output Mute Function
  • 40 Lead 6x6 mm SMT Package: 36 mm2

Подробнее о продукте

The HMC835LP6GE is a low noise, wide band, Fractional-N PLL that features an integrated VCO with a fundamental frequency of 2020 to 4100 MHz, and an integrated VCO Output Divider (divide by 2/4/6/.../60/62) that together enable the HMC835LP6GE to generate frequencies from 33 MHz to 4100 MHz. Integrated Phase Detector (PD) and a deltasigma modulator capable of operating at up to 100 MHz enable wider loop-bandwidths, faster frequency changes along with excellent spectral performance.

Two independent RF outputs, with independent gain control, enable the HMC835LP6GE to distribute identical frequency and phase signals to multiple destinations, at optimal signal levels tailored to each output.

External VCO input, allows the HMC835LP6GE to lock external VCOs, and enables cascaded LO architectures for MIMO radio applications. Two separate Charge Pump (CP) outputs enable separate loop filters optimized for both integrated and external VCOs, and seamless switching between integrated or external VCOs during operation. Programmable RF output phase feature can further phase adjust and synchronize multiple HMC835LP6GEs enabling scalable MIMO and beam-forming radio architectures.

Additional features include configurable output mute function that mutes RF outputs during frequency changes, Exact Frequency Mode that enables the HMC835LP6GE to generate fractional frequencies with 0 Hz frequency error, and the ability to synchronously change frequencies without changing the phase of the output signal.

Applications

  • MIMO Radio Architectures
  • Cellular Infrastructure
  • Cellular backhaul
  • Communications Test Equipment
  • CATV Equipment
  • Phased Array Applications 
  • DDS Replacement

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

Сопутствующие компоненты

HMC835 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Reference Buffer

  • With integrated filters for improved noise: LTC6957.

Рекомендуемые Reference Clean Up PLL

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.