Обзор
Особенности и преимущества
- High output power: 15 dBm (typical) at RFIN = 16 GHz
- Low input power drive: 5 dBm (typical)
- Fundamental RF input isolation at RF output: −23 dBc at RFOUT = 30 GHz
- 16-terminal, 6 mm × 6 mm LCC_HS package, 36 mm2
Подробнее о продукте
The HMC8342 is a gallium arsenide (GaAs), monolithic microware integrated circuit (MMIC), ×2 active broadband frequency multiplier. When driven by a 5 dBm signal, the multiplier provides 15 dBm typical output power. The output frequency range is from 22 GHz to 42 GHz, and the input fundamental and third harmonic isolations measured at the output are −23 dBc and −20 dBc, respectively, at an output frequency of 30 GHz. The HMC8342 is ideal for use in LO multiplier chains for point to point and VSAT radios, resulting in a reduced parts count vs. traditional design approaches.
APPLICATIONS
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC8342 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.