Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон частот выходного сигнала: 25 МГц - 3000 МГц
- Напряжение питания 3.3 В
- Максимальная частота работы фазового детектора: 100 МГц
- Крайне низкий фазовый шум
- −110 дБн/Гц в полосе (тип.), fO = 2000 МГц
- Сравнительный показатель качества FOM: −226 дБн/Гц
- Размер шага 24 бита, разрешение 3 Гц, тип.
- Режим точной установки частоты с погрешностью 0 Гц
- Быстрая перестройка частоты
- 40-выводный корпус LFCSP, 6 мм × 6 мм: 36 мм2
Подробнее о продукте
HMC832A – это работающий от напряжения питания 3.3 В, высококачественный, широкополосный синтезатор с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) с дробным коэффициентом деления. Он содержит интегрированный генератор, управляемый напряжением (ГУН), с частотой основной гармоники от 1500 МГц до 3000 МГц и интегрированный делитель частоты выходного сигнала ГУН (коэффициент деления 1, 2, 4, 6, … 62), который позволяет генерировать частоты в непрерывном диапазоне от 25 МГц до 3000 МГц. Благодаря интеграции фазового детектора и Σ-Δ модулятора с рабочей частотой до 100 МГц компонент может работать с большей полосой петли и меньшим временем перестройки, поддерживая превосходные спектральные характеристики.
Наилучшие в отрасли показатели фазового шума и уровня побочных спектральных составляющих во всем диапазоне рабочих частот позволяют HMC832A минимизировать влияние блокирующих сигналов, а также повысить чувствительность приемника и улучшить чистоту спектра сигнала передатчика. Низкий шумовой порог (−160 дБн/Гц) исключает любой вклад компонента в шум смесителя/модулятора при применении в радиопередатчиках.
HMC832A совместим по параметрам посадочного места с передовым синтезатором ФАПЧ с интегрированным ГУН HMC830. Компонент работает с напряжением питания 3.3 В и имеет инновационную программируемую схему управления, позволяющую регулировать соотношение между потребляемым током и шумовым порогом в зависимости от требований конкретного приложения. Эта схема дает пользователю возможность выбора между режимом с низким потреблением тока и высокопроизводительным режимом с улучшенным уровнем шумового порога.
К другим особенностям HMC832A относятся регулировка усиления выходного сигнала ВЧ в диапазоне 12 дБ с шагом 1 дБ; функция отключения выхода для автоматического отключения выходного каскада в моменты перестройки частоты, когда компонент не вошел в синхронизм; регулировка уровня потерь на отражение; программируемый формат выходного сигнала (дифференциальный или несимметричный) с возможностью выбора любого из выходов в несимметричном режиме; режим точной установки частоты в Σ-Δ модуляторе для формирования выходных сигналов с погрешностью частоты 0 Гц; и интерфейс последовательного порта (SPI) с конфигурируемым напряжением 3.3 В или 1.8 В.
Области применения
- Инфраструктура сетей сотовой связи
- Радиоприемники диапазона СВЧ
- WiMax, WiFi
- Оборудование тестирования систем связи
- Оборудование кабельного телевидения
- Замещение синтезаторов прямого цифрового синтеза
- Военная техника
- Перестраиваемые источники опорной частоты с низким уровнем побочных составляющих
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Для разработчиков, имеющих дело с целочисленными граничными выбросами ФАПЧ-синтезаторов компании Analog Devices, лучшим решением является ADIsimFrequencyPlanner. Этот планировщик частот быстро анализирует частоту фазочастотного детектора в соответствии с требованиями пользователя к выходному сигналу, а затем оптимизирует частоту каждого выхода, чтобы определить параметры сильнейшего целочисленного граничного выброса.
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC832A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.