Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Conversion Gain: 8.5 dB typical
- Image Rejection: 30 dBc typical
- Noise Figure: 6 dB typical
- Input Third-Order Intercept (IP3): 2 dBm typical
- Input Power for P1dB Compression: -7 dBm
- Fully Integrated In Surface Mount 34 Lead 13 mm x 11 mm Package
Подробнее о продукте
The HMC8327LG is a fully integrated System In Package (SiP) in-phase/quadrature (I/Q) downconverter that operates between an RF input frequency range of 81 GHz to 86 GHz and an IF output frequency range of DC to 2 GHz. This device provides a small signal conversion gain of 8 to 13 dB with 30 dBc of image rejection. The HMC8327LG utilizes a low noise amplifier followed by an image rejection mixer which is driven by a 6x LO multiplier. Differential I and Q mixer outputs are provided for direct conversion applications. Alternatively, the outputs can be combined using an external 90° hybrid and two external 180° hybrids for single-ended applications.
Applications
- E-Band Communication Systems
- High Capacity Wireless Backhaul
- Test & Measurement
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC8327 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.