Обзор

Особенности и преимущества

  • Коэффициент усиления: 21 дБ, тип.
  • Коэффициент шума: 3.6 дБ, тип.
  • Точка компрессии выходной мощности по уровню 1 дБ: 13 дБм, тип.
  • IP3 по входу при максимальном усилении: 1 дБм, тип.
  • IP3 по выходу при максимальном усилении: 22 дБм, тип.
  • Выходная мощность насыщения: 17 дБм, тип.
  • Потери на отражение по входу: 15 дБ, тип.
  • Потери на отражение по выходу: 17 дБ, тип.
  • Размеры кристалла: 2.844 мм × 0.999 мм × 0.05 мм

Подробнее о продукте

HMC8325 – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии монолитная интегральная схема малошумящего усилителя (МШУ) СВЧ диапазона Е, который работает в полосе частот от 71 ГГц до 86 ГГц. HMC8325 обеспечивает коэффициент усиления 21 дБ, точку компрессии выходной мощности по уровню 1 дБ (P1dB), равную 13 дБм, точку пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходу (OIP3) на уровне 22 дБм и мощность насыщения (PSAT) 17 дБм, потребляя всего 50 мА от источника напряжения питания 3 В. HMC8325 обладает превосходной линейностью и оптимизирован для систем связи диапазона E, а также магистральных каналов беспроводных радиосетей повышенной емкости. Все данные в спецификации компонента получены в 50-омной тестовой конфигурации с подключением каждого порта при помощи ленточного кабеля 3 мил (ширина) × 0.5 мил (толщина) × 7 мил (длина).

Области применения

  • Системы связи диапазона Е
  • Магистральные каналы беспроводных сетей повышенной емкости
  • Контрольно-измерительная аппаратура

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь