Обзор
Особенности и преимущества
- RF Bandwidth: 25 - 3000 MHz
- Maximum Phase Detector Rate 100 MHz
- Ultra Low Phase Noise -110 dBc/Hz in Band Typ.
- Figure of Merit (FOM) -230 dBc/Hz Integer
- 40 Lead 6 x 6 mm SMT Package: 36 mm²
Подробнее о продукте
The HMC830LP6GE is a low noise, wideband, Fractional-N Phase-Locked-Loop (PLL) that features an integrated Voltage Controlled Oscillator (VCO) with a fundamental frequency of 1500 MHz - 3000 MHz, and an integrated VCO Output Divider (divide by 1/2/4/6.../60/62), that together allow the HMC830LP6GE to generate frequencies from 25 MHz to 3000 MHz. The integrated Phase Detector (PD) and delta-sigma modulator, capable of operating at up to 100 MHz, permit wider loop-bandwidths with excellent spectral performance.
The HMC830LP6GE features industry leading phase noise and spurious performance, across all frequencies, that enable it to minimize blocker effects, and improve receiver sensitivity and transmitter spectral purity. Its superior performance makes it the ideal device for multi channel multi standard wide band transceivers. HMC830LP6GE can be used as an LO for RF mixers, a clock source for high-frequency data-converters, or a tunable reference source for ultra-low spurious applications.
Additional features of the HMC830LP6GE include RF output power control from 0 to 9 dB (3 dB steps), output Mute function, and a delta-sigma modulator Exact Frequency Mode which enables users to generate output frequencies with 0 Hz frequency error.
For theory of operation and register map refer to the "PLLs with Integrated VCOs - RF VCOs Operating Guide" Operating Guide.
Applications
- Cellular/4G Infrastructure
- Repeaters and Femtocells
- Communications Test Equipment
- CATV Equipment
- Phased Array Applications
- Very High Data Rate Radios
- Tunable Reference Source for
Spurious- Free Performance
Продукты
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
Для разработчиков, имеющих дело с целочисленными граничными выбросами ФАПЧ-синтезаторов компании Analog Devices, лучшим решением является ADIsimFrequencyPlanner. Этот планировщик частот быстро анализирует частоту фазочастотного детектора в соответствии с требованиями пользователя к выходному сигналу, а затем оптимизирует частоту каждого выхода, чтобы определить параметры сильнейшего целочисленного граничного выброса.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (4)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.