Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- RF Bandwidth: 45 - 1050, 1400 - 2100, 2800 - 4200 MHz
- Maximum Phase Detector Rate 100 MHz
- Ultra Low Phase Noise: -110 dBc/Hz in Band Typ.
- Figure of Merit (FOM) -227 dBc/Hz
Подробнее о продукте
The HMC829LP6GE is a low noise, wide band, Fractional-N Phase-Locked-Loop (PLL) that features an integrated Voltage Controlled Oscillator (VCO ) with a fundamental frequency of 2800 MHz - 4200 MHz, and an integrated VCO Output Divider (divide by 1/2/4/6.../60/62), that together allow the HMC829LP6GE to generate frequencies from 45 MHz to 1050 MHz, from 1400 MHz to 2100 MHz, and from 2800 MHz to 4200 MHz. The integrated Phase Detector (PD) and delta-sigma modulator, capable of operating at up to 100 MHz, permit wider loop-bandwidths with excellent spectral performance.
For theory of operation and register map refer to the "PLLs w/ Integrated VCO - Microwave VCOs" Operating Guide.
Applications
- Cellular/4G, WiMax Infrastructure
- Repeaters and Femtocells
- Communications Test Equipment
- CATV Equipment
- Phased Array Applications
- DDS Replacement
- Very High Data Rate Radios
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.