Обзор
Особенности и преимущества
Особенности HMC8205BF10
- Высокая мощность насыщения (PSAT): 46 дБм
- Высокий коэффициент усиления по мощности: 20 дБ
- Высокий коэффициент PAE: 38%
- Рабочая полоса: 0.3 ГГц - 6 ГГц
- Питание: VDD = 50 В, 1300 мА
- 10-выводный корпус LDCC
Особенности HMC8205BCHIPS
- Высокая выходная мощность: 45.5 дБм тип. при PIN = 24 дБм
- Высокий коэффициент усиления по мощности: 22 дБ тип. при PIN = 24 дБм
- Высокий коэффициент PAE: 40% тип. при PIN = 28 дБм
- Размеры кристалла: 4.8 мм × 3.4 мм × 0.1 мм
Подробнее о продукте
HMC8205BF10 - это производимая по нитрид-галлиевой (GaN) технологии интегральная схема широкополосного усилителя мощности, который обеспечивает выходную мощность 45.5 дБм (35 Вт) при эффективности преобразования напряжения питания в энергию высокочастотных колебаний (PAE) 38% в полосе от 0.3 ГГц до 6 ГГц. Компонент не требует внешней схемы согласования для работы во всем широком диапазоне частот. Кроме того, для цепи смещения усилителя не требуется внешней катушки индуктивности. Конденсаторы блокировки по постоянному напряжению для выводов RFIN и RFOUT также интегрированы в HMC8205BF10.
HMC8205BF10 идеально подходит для применения в системах с непрерывными и импульсными сигналами, включая военные постановщики помех, инфраструктуру сетей беспроводной связи и радиолокационные системы, а также в универсальных усилительных схемах.
Усилитель HMC8205BF10 выпускается в 10-выводном керамическом корпусе LDCC (leaded chip carrier).
HMC8205BCHIPS - это производимая по нитрид-галлиевой (GaN) технологии интегральная схема широкополосного усилителя мощности, который обеспечивает выходную мощность 45.5 дБм (35 Вт) при эффективности преобразования напряжения питания в энергию высокочастотных колебаний (PAE) 40% в полосе от 0.4 ГГц до 6 ГГц. Кроме того, для цепи смещения усилителя не требуется внешней катушки индуктивности. Конденсаторы блокировки по постоянному напряжению для выводов RFIN и RFOUT также интегрированы в HMC8205BCHIPS.
HMC8205BCHIPS идеально подходит для применения в системах с непрерывными и импульсными сигналами, включая военные постановщики помех, инфраструктуру сетей беспроводной связи и радиолокационные системы, а также в универсальных усилительных схемах.
Области применения
- Военные постановщики помех
- Коммерческие и военные радары
- Каскады усиления мощности для инфраструктуры беспроводной связи
- Контрольно-измерительная аппаратура
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.