Обзор
Особенности и преимущества
- Коэффициент усиления при преобразовании: 12 дБ, тип.
- Подавление боковой полосы: 20 дБн, тип.
- Точка компрессии выходной мощности по уровню 1 дБ (OP1dB): 20 дБм, тип.
- OIP3: 27 дБм, тип.
- Развязка между цепью удвоенной частоты гетеродина и трактом РЧ: 10 дБ, тип.
- Развязка между цепью удвоенной частоты гетеродина и трактом ПЧ: 15 дБ, тип.
- Потери на отражение для порта РЧ: 12 дБ, тип.
- Потери на отражение для порта гетеродина: 15 дБ, тип.
- Потери на отражение для порта ПЧ: 15 дБ, тип.
- Керамический 32-контактный корпус LCC с открытой теплоотводящей площадкой, 4.90 мм × 4.90 мм
Подробнее о продукте
HMC815B – это компактная интегральная схема преобразователя с повышением частоты диапазона СВЧ, производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с высокой подвижностью электронов (pHEMT). Компонент выпускается в отвечающем требованиям RoHS корпусе и работает в диапазоне частот от 21 ГГц до 27 ГГц. Преобразователь имеет коэффициент усиления при преобразовании 12 дБ в режиме слабого сигнала и обеспечивает подавление боковой полосы на 20 дБн. HMC815B построен на основе комбинации выходного усилителя-драйвера и квадратурного (I/Q) смесителя, входной сигнал гетеродина для которого формируется при помощи активного умножителя частоты с коэффициентом 2×. Смеситель имеет два входа, IF1 и IF2, и для выбора желаемой боковой полосы необходим внешний гибридный фазовращатель на 90°. Применение квадратурной топологии смесителя смягчает требования к фильтрации нежелательной боковой полосы.
HMC815B имеет меньшие габариты по сравнению с альтернативными гибридными преобразователями с одной боковой полосой и избавляет от необходимости в проволочных межсоединениях благодаря возможности применения технологий поверхностного монтажа.
HMC815B выпускается в 32-контактном керамическом корпусе LCC с габаритами 4.90 мм × 4.90 мм и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C. По запросу также доступна оценочная плата для HMC815B.
Области применения
- Радиорелейные линии и радиолинии и “точка-много точек”
- Военные РЛС, системы радиоэлектронной борьбы и радиоразведки
- Спутниковая связь
- Датчики
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.