Обзор
Особенности и преимущества
- High Output Power: +17 dBm
- Low Input Power Drive: 0 to +6 dBm
- Fo Isolation: >20 dBc @ Fout = 19 GHz
- 100 kHz SSB Phase Noise: -136 dBc/Hz
- Single Supply: +5V @ 88mA
- 12 Lead 3x3mm SMT Package: 9mm²
Подробнее о продукте
The HMC814LC3B is a x2 active broadband frequency multiplier utilizing GaAs PHEMT technology in a leadless RoHS compliant SMT package. When driven by a +4 dBm signal, the multiplier provides +17 dBm typical output power from 13 to 24.6 GHz. The Fo, 3Fo and 4Fo isolations are >20 dBc at 19 GHz. The HMC814LC3B is ideal for use in LO multiplier chains for Pt-to-Pt & VSAT Radios yielding reduced parts count vs. traditional approaches. The low additive SSB Phase Noise of -136 dBc/Hz at 100 kHz offset helps maintain good system noise performance. The RoHS packaged HMC814LC3B eliminates the need for wire bonding, and allows the use of surface mount manufacturing techniques.
Applications
- Clock Generation Applications:
SONET OC-192 & SDH STM-64 - Point-to-Point & VSAT Radios
- Test Instrumentation
- Military End-Use
- Sensors
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC814LC3B Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.