Обзор
Особенности и преимущества
- Коэффициент усиления: 21 дБ, тип.
- Точка компрессии выходной мощности по уровню 1 дБ (P1dB): 25 дБм, тип.
- Выходная мощность насыщения (PSAT): 26 дБм, тип.
- Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходу (OIP3): 29 дБм, тип.
- Потери на отражение по входу: 12 дБ, тип.
- Потери на отражение по выходу: 8 дБ, тип.
- Питание: 4 В, 450 мА
- Не требует внешнего согласования
- Размеры кристалла: 3.039 мм × 1.999 мм × 0.05 мм
Подробнее о продукте
HMC8142 – это монолитная интегральная схема усилителя средней мощности СВЧ диапазона E с интегрированным термокомпенсированным детектором мощности на основе арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с высокой подвижностью электронов (pHEMT), которая работает в диапазоне частот от 81 ГГц до 86 ГГц. HMC8142 обеспечивает коэффициент усиления 21 дБ, точку компрессии выходной мощности (P1dB) 25 дБм, точку пересечения с характеристикой интермодуляционных помех третьего порядка по выходу (OIP3) 29 дБм и мощность насыщения (PSAT) 26 дБм, поддерживая эффективность преобразования напряжения питания в энергию ВЧ колебания 20% при работе с питанием 4 В. HMC8142 обладает превосходной линейностью и оптимизирован для применения в системах передачи данных и магистральных радиоканалах повышенной емкости диапазона E. Благодаря своей конфигурации и высокому коэффициенту усиления данный усилитель является отличным кандидатом для последнего каскада усиления сигнала перед антенной. Все характеристики, приведенные в техническом описании, получены при подключении кристалла к источнику и нагрузке с сопротивлением 50 Ом с помощью ленточных проводников шириной 3 мил, толщиной 0.05 мил и длиной 7 мил.
Области применения
- Системы связи диапазона E
- Магистральные радиоканалы повышенной емкости
- Контрольно-измерительная аппаратура
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.