Обзор
Особенности и преимущества
- High Output Power: +17 dBm
- Low Input Power Drive: 0 to +6 dBm
- Fo Isolation: >20 dBc @ Fout = 19 GHz
- 100 kHz SSB Phase Noise: -136 dBc/Hz
- Single Supply: +5V @ 88mA
- Die Size: 1.2 x 1.23 x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC814 is a x2 active broadband frequency multiplier chip utilizing GaAs PHEMT technology. When driven by a +4 dBm signal, the multiplier provides +17 dBm typical output power from 13 to 24.6 GHz. The Fo, 3Fo and 4Fo isolations are >20 dBc at 19 GHz. The HMC814 is ideal for use in LO multiplier chains for Pt-to-Pt & VSAT Radios yielding reduced parts count vs. traditional approaches. The low additive SSB Phase Noise of -136 dBc/Hz at 100 kHz offset helps maintain good system noise performance. All data is taken with the chip connected via two 0.025mm (1 mil) wire bonds of minimal length 0.31 mm (12 mils).
Applications
- Clock Generation Applications:
SONET OC-192 & SDH STM-64 - Point-to-Point & VSAT Radios
- Test Instrumentation
- Military End-Use
- Sensors
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC814-Die Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.