Обзор

Особенности и преимущества

  • Коэффициент усиления: 22 дБ, тип.
  • Широкий диапазон регулировки усиления: 15 дБ, тип.
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходу (OIP3): 30 дБм, тип.
  • Точка компрессии выходной мощности по уровню 1 дБ (P1dB): 21 дБм, тип.
  • Выходная мощность насыщения (PSAT): 22 дБм, тип.
  • Питание: 4 В, 250 мА
  • Не требует внешнего согласования
  • Размеры кристалла: 3.599 мм × 1.369 мм × 0.05 мм

Подробнее о продукте

HMC8120 – это монолитная интегральная схема усилителя с переменным коэффициентом усиления и/или усилителя-драйвера СВЧ диапазона E на основе арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с высокой подвижностью электронов (pHEMT), которая работает в диапазоне частот от 71 ГГц до 76 ГГц. HMC8120 обеспечивает коэффициент усиления до 22 дБ, точку компрессии выходного напряжения по уровню 1 дБ (P1dB) 21 дБм, точку пересечения с характеристикой интермодуляционных помех третьего порядка по выходу (OIP3) 30 дБм и мощность насыщения (PSAT) 22 дБм, потребляя всего 250 мА от источника напряжения питания 4 В. Усилитель имеет два входа управляющего напряжения (VCTL1 и VCTL2) и поддерживает регулировку усиления в диапазоне 15 дБ. Компонент обладает превосходной линейностью и оптимизирован для применения в системах передачи данных и магистральных радиоканалах повышенной емкости диапазона E. Все характеристики, приведенные в техническом описании, получены при подключении кристалла к источнику и нагрузке с сопротивлением 50 Ом с помощью ленточных соединительных проводников шириной 3 мил, толщиной 0.05 мил и длиной 7 мил.

Области применения

  • Системы связи диапазона E
  • Магистральные радиоканалы повышенной емкости
  • Контрольно-измерительная аппаратура

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь