Обзор

Особенности и преимущества

  • Потери при преобразовании: 10 дБ, тип.
  • Подавление побочного канала: 22 дБн, тип.
  • Уровень входной мощности, соответствующий компрессии на 1 дБ (P1dB): 16 дБм, тип.
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по входу (IP3): 24 дБм, тип.
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений второго порядка по входу (IP2): −5 дБм, тип.
  • Сквозное прохождение сигнала гетеродина на выход RFOUT: −23 дБм, тип.
  • Потери на отражение для выходного порта: 12 дБ, тип.
  • Потери на отражение для порта гетеродина: 20 дБ, тип.
  • Размеры кристалла: 3.601 мм × 1.609 мм × 0.05 мм

Подробнее о продукте

HMC8119 – это монолитная интегральная схема квадратурного преобразователя с повышением частоты диапазона E на основе арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с высокой подвижностью электронов (pHEMT), которая работает в диапазоне частот от 81 ГГц до 86 ГГц. HMC8119 имеет потери при преобразовании в режиме слабого сигнала 10 дБ и обеспечивает подавление побочного канала 22 дБн в рабочем диапазоне частот. Компонент построен на базе смесителя с подавлением зеркальной составляющей и умножителя частоты гетеродина с коэффициентом 6×. Смеситель имеет дифференциальные входы синфазной (I) и квадратурной (Q) составляющих. В схемах передатчиков прямого преобразования на эти входы могут подаваться дифференциальные сигналы полосы модулирующих частот. Преобразователь также поддерживает работу с внешним гибридным фазовращателем на 90° и двумя внешними гибридными фазовращателями на 180° в схемах формирования сигналов с одной боковой полосой. Все характеристики, приведенные в техническом описании, включают в себя эффект золотых соединительных проводников толщиной 1 мил на портах промежуточной частоты (ПЧ).

Области применения

  • Системы связи диапазона E
  • Магистральные радиоканалы повышенной емкости
  • Контрольно-измерительная аппаратура

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь