Обзор
Особенности и преимущества
- Повышенная линейность: Поддерживает форматы модуляции до КАМ-1024
- Диапазон ПЧ: 80 МГц - 200 МГц
- Диапазон РЧ: 800 МГц - 4000 МГц
- Диапазон регулировки мощности: 80 дБ
- Программируемые через SPI полосовые фильтры
- Интерфейс управления SPI
- 40-выводный корпус LFCSP, 6 мм × 6 мм
Подробнее о продукте
HMC8100LP6JE – это обладающий повышенной степенью интеграции приемник ПЧ, который осуществляет преобразование входных сигналов радиочастоты (РЧ) в диапазоне от 800 МГц до 4000 МГц в несимметричный выходной сигнал промежуточной частоты (ПЧ) 140 МГц. Микросхема приемника выпускается в компактном корпусе LFCSP с габаритами 6 мм x 6 мм LFCSP и поддерживает работу с форматами модуляции до КАМ-1024. HMC8100LP6JE содержит два усилителя с коэффициентом усиления, управляемым напряжением, три детектора мощности, программируемый блок АРУ и выбираемые интегрированные полосовые фильтры с шириной полосы 14 МГц, 28 МГц, 56 МГц и 112 МГц. HMC8100LP6JE также может работать с квадратурными комплексными сигналами с выхода смесителя, что позволяет использовать его в конфигурации полноценного модуля ODU. HMC8100LP6JE поддерживает работу с сигналами всех стандартных диапазонов СВЧ от 6 до 42 ГГц.
Области применения
- Радиорелейные линии
- Спутниковая связь
- Беспроводные магистральные системы диапазона СВЧ
Пожалуйста, рассмотрите также возможность применения сопутствующего продукта – интегрированного передатчика промежуточной частоты HMC8200 с рабочим диапазоном 800 МГц - 4000 МГц.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.