Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • RF Bandwidth: 12.4 to 13.4 GHz
  • Fractional or Integer Modes
  • Ultra Low Phase Noise
    12.9 GHz; 50 MHz Ref.
    -95/-99 dBc/Hz @ 10 kHz (Frac/Int)
    -132 dBc/Hz @ 1 MHz (Open Loop)
  • 24-Bit Step Size, 3 Hz Resolution Typ.
  • Reference Path Input: 225 MHz
  • FSK Modulation & Cycle Slip Prevention Modes
  • 40 Lead 6x6mm SMT Package: 36mm²

Подробнее о продукте

The HMC807LP6CE is a fully functioned Fractional-N Phase-Locked-Loop (PLL) with an Integrated Voltage Controlled Oscillator (VCO). The input reference frequency range is 100 kHz to 220 MHz while the advanced delta-sigma modulator design in the fractional PLL allows both ultra-fine step sizes and very low spurious products. The highly integrated structure provides excellent phase noise performance over temperature, shock and process. The HMC807LP6CE is packaged in a leadless QFN 6 x 6 mm surface mount package. The output power is 8 dBm typical, making the HMC807LP6CE ideal for driving the LO port of many of Hittite’s Hi Linearity and I/Q mixer products.

For theory of operation and register map refer to the "PLLs w/ Integrated VCO - Microwave VCOs" Operating Guide.

Applications

  • VSAT Radio
  • Point-to-Point / Multi-Point Radio
  • Test Equipment & Industrial Control
  • Military End-Use
  • Phased Array Applications

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

Сопутствующие компоненты

HMC807 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Loop Filter Op Amps

Рекомендуемые Reference Buffer

  • With integrated filters for improved noise: LTC6957.

Рекомендуемые Reference Clean Up PLL

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.